Artikelnummer: 0101250
Varianter
Suction cup D30-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0101125
- 0101126
- 0101237
- 0101238
- 0101239
- 0101240
- 0101242
- 0101244
- 0101246
- 0101248
- 0101249
- 0101250
- 0101251
- 0101252
- 0101253
- 0101256
- 0110332
Funktioner
- Lämplig för välvda och oregelbundna ytor.
- Kan även greppa över hörn och kanter.