Artikelnummer: 9909714
Varianter
Sugkopp D30-2 Silikon FCM, G1/8" utv., med filternät
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Används för...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200446
- 9909714
- 9909715
- 9909751
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig för välvda och oregelbundna ytor.
- Kan även greppa över hörn och kanter.