Artikelnummer: 0103289
Varianter
Sugkopp FC50P Polyuretan 40, G3/8" utv. - 1/8" NPSF inv.
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0103289
- 0103293
- 3150066P
Funktioner
- För hantering av plana eller lätt välvda ytor.
- Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
- Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
- Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
- Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.