Artikelnummer: 0103712
Varianter
Sugkopp FC35P Polyuretan 60, G1/4" utv., med filternät
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0103290
- 0103291
- 0103705
- 0103706
- 0103707
- 0103709
- 0103711
- 0103712
- 0103713
- 0103715
- 0103719
- 0103720
- 0103722
- 0103728
- 0103708
- 0103716
- 0103724
- 0103718
- 0103726
Funktioner
- För hantering av plana eller lätt välvda ytor.
- Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
- Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
- Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
- Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.