Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0103719
Varianter

Sugkopp FC35P Polyuretan 50, G3/8" utv., med filternät

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0103290
  • 0103291
  • 0103705
  • 0103706
  • 0103707
  • 0103709
  • 0103711
  • 0103712
  • 0103713
  • 0103715
  • 0103719
  • 0103720
  • 0103722
  • 0103728
  • 0103708
  • 0103716
  • 0103724
  • 0103718
  • 0103726

Funktioner

  • För hantering av plana eller lätt välvda ytor. 
  • Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
  • Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
  • Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
  • Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför