Artikelnummer: 0103751
Varianter
Sugkopp FC150P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv., med filternät
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0101946
- 0103301
- 0103743
- 0103745
- 0103749
- 0103751
- 0103755
- 0103757
Funktioner
- För hantering av plana eller lätt välvda ytor.
- Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
- Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
- Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
- Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.