Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp FC20P Polyuretan 50 - 1
Artikelnummer: 0106016
Varianter

Sugkopp FC20P Polyuretan 50

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp FC20P Polyuretan 50
    0106016
  • Sugkopp FC20P Polyuretan 50, M5 inv.
    0106717
  • Sugkopp FC20P Polyuretan 50, G1/8" utv. / M5 inv., med filternät
    0106718
  • Sugkopp FC20P Polyuretan 50, G1/8" utv., med filternät
    0106722
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0107355
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female
    9906801
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 5xM5 female
    9908665
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve
    9908666
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male, with dual flow control valve
    9908667
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    9908668
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow conttrol valve
    9908669
  • Suction cup FC20P Polyurethane 50, 5xM5 female, with dual flow control valve
    9906156

Funktioner

  • För hantering av plana eller lätt välvda ytor. 
  • Lämplig för att lyfta små detaljer eller smala partier.
  • Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkoppen stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
  • Speciellt framtagen för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.Sugkoppen har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför