Artikelnummer: 0106836
Varianter
Sugkopp FC100P Polyuretan 40, gänginsats G3/8" utv., med filternät
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0103297
- 0103299
- 0103731
- 0103733
- 0103734
- 0103736
- 0103737
- 0103739
- 0103740
- 0103742
- 0106835
- 0106836
- 0107304
- 0107305
- 0108798
- 0108799
- 3150213P
- 3250062P
- 0101880
- 3150094P
- 0101881
- 0101882
- 0101883
Funktioner
- För hantering av plana eller lätt välvda ytor.
- Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
- Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
- Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
- Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.