Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0107303
Varianter

Sugkopp FC75P Polyuretan 60, gänginsats G3/8" med filternät

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0103294
  • 0103296
  • 0106948
  • 0106959
  • 0107302
  • 0107303
  • 0108796
  • 0108797
  • 3150067P

Funktioner

  • För hantering av plana eller lätt välvda ytor. 
  • Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
  • Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
  • Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
  • Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför