Artikelnummer: 0108796
Varianter
Sugkopp FC75P Polyuretan 40, 3/8" NPSF inv.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Funktioner
- För hantering av plana eller lätt välvda ytor.
- Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
- Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
- Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
- Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.