Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp VL20FC - 1
Artikelnummer: 0202096
Varianter

Sugkopp VL20FC

Value Line-sugkopparna är lämpliga för enklare applikationer. Programmet består av flata, konkava och kort bälg och lång bälg. Sugkopparna har bra prestanda och...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp VL20FC
    0202096
  • Sugkopp VL20FC, G1/8"-M5
    0202652
  • Sugkopp VL20FC, G1/4"-G1/8"
    0202653
  • Sugkopp VL20FC, 1/8"NPT-M5
    0202678
  • Sugkopp VL20FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202679

Funktioner

  • Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller välvda ytor
  • God stabilitet och liten egenrörelse
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell
  • Volymrabatt för storförpackningar från 30-99 st, samt från 100 st och uppåt
  • PVC-free recycable material

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför