Artikelnummer: 0202702
Varianter
Sugkopp VL30FC, G1/8"-M5
Value Line-sugkopparna är lämpliga för enklare applikationer. Programmet består av flata, konkava och kort bälg och lång bälg. Sugkopparna har bra prestanda och...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202702
- 0202703
- 0202704
- 0202705
- 0202099
Funktioner
- Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller välvda ytor
- God stabilitet och liten egenrörelse
- Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta
- Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell
- Volymrabatt för storförpackningar från 30-99 st, samt från 100 st och uppåt
- PVC-free recycable material