Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Artikelnummer: 0202728
Varianter

Sugkopp VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Value Line-sugkopparna är lämpliga för enklare applikationer. Programmet består av flata, konkava och kort bälg och lång bälg. Sugkopparna har bra prestanda och...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202728
  • Sugkopp VL50FC, G3/8"-G1/4"
    0202727
  • Sugkopp VL50FC, G1/4"-G1/8"
    0202726
  • Sugkopp VL50FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
    0202729
  • Sugkopp VL50FC
    0202101

Funktioner

  • Lämplig för plana eller lätt korrugerade eller välvda ytor
  • God stabilitet och liten egenrörelse
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell
  • Volymrabatt för storförpackningar från 30-99 st, samt från 100 st och uppåt
  • PVC-free recycable material

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför