Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0206893
Varianter

Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic

FCF-P är lämplig för oljiga ytor, lätt välvda och flata ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i pressprocesser. Sugkopparna har stödbommar som förhind...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0118981
  • 0119913
  • 0121431
  • 0122282
  • 0200652
  • 0206893
  • 0206921
  • 0206927

Funktioner

  • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Konstruktionen "FCF" är lämplig för välvda och flata ytor, exempelvis de ytor som förekommer vid hantering av metallplåt i pressar. 
  • Sugkopparna har stödbommar som förhindrar att tunna föremål missformas.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.
0 produkt(er) har lagts till
Jämför