Artikelnummer: 0206930
Varianter
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
FCF-P är lämplig för oljiga ytor, lätt välvda och flata ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i pressprocesser. Sugkopparna har stödbommar som förhind...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0118423
- 0118429
- 0121433
- 0122284
- 0124718
- 0200687
- 0206930
- 0206937
- 0213910
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "FCF" är lämplig för välvda och flata ytor, exempelvis de ytor som förekommer vid hantering av metallplåt i pressar.
- Sugkopparna har stödbommar som förhindrar att tunna föremål missformas.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.