Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 9908541
Varianter

Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0104803
  • 0106719
  • 0106720
  • 0106721
  • 0107356
  • 9908541
  • 9907342
  • 9908670
  • 9908671
  • 9908672
  • 9908673
  • 9908674

Funktioner

  • För hantering av plana eller lätt välvda ytor. 
  • Lämplig för att lyfta små detaljer eller smala partier.
  • Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkoppen stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
  • Speciellt framtagen för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.Sugkoppen har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför