Artikelnummer: 9908667
Varianter
Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male, with dual flow control valve
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0106016
- 0106717
- 0106718
- 0106722
- 0107355
- 9906801
- 9908665
- 9908666
- 9908667
- 9908668
- 9908669
- 9906156
Funktioner
- För hantering av plana eller lätt välvda ytor.
- Lämplig för att lyfta små detaljer eller smala partier.
- Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkoppen stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
- Speciellt framtagen för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.Sugkoppen har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.