Artikelnummer: 0101141
Varianter
Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Funktioner
- Sugkopp i TPU, ett avtrycksfritt material som inte efterlämnar spår.
- Lämplig för plana ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med ytan.
Glas
Generell
Material
TPE
Characteristics
Avtrycksfritt
Sugkoppsmodell
F-MF
Volym
2 cm³
Vikt, min.
2.2 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd
10 mm
Yttre diameter, aktiverad
32.6 mm
Yttre diameter, min.
32 mm
Prestanda - lyftkraft
F30MF
20 -kPa
11 N
13,6 N
60 -kPa
34,5 N
28 N
90 -kPa
48 N
42 N
Rubrik
Namn
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Färg
WhiteTransparent
Temperatur
−20 - 80 °C
Hårdhetsgrad
81 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
PDF