Artikelnummer: 0101357
Varianter
Sugkopp F30MF Termoplastisk polyuretan, M5 inv.
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Funktioner
- Sugkopp i TPU, ett avtrycksfritt material som inte efterlämnar spår.
- Lämplig för plana ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med ytan.