Artikelnummer: 0106798
Varianter
Sugkopp F110P Polyuretan 30/60, gänginsats G3/8" med filternät
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0104725
- 0106796
- 0106798
- 0106353
- 0106354
- 0106355
- 0129927
- 0108802
- 0111593
- 0107322
- 0107323
- 0108803
- 0111595
- 0111596
- 0111597
- 0129930
Funktioner
- Lämplig för plana och grova ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med ytan.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet är avtrycksfritt.