Artikelnummer: 0111588
Varianter
Sugkopp F75P Polyuretan 60, G1/2" inv., med filternät
Suitable for flat and rough surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0104724
- 0106829
- 0106349
- 0106350
- 0106351
- 0106352
- 0106830
- 0108800
- 0111584
- 0107320
- 0107321
- 0108801
- 0111585
- 0111586
- 0111587
- 0111588
Funktioner
- Lämplig för plana och grova ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är parallell med ytan.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet är avtrycksfritt.