Artikelnummer: 0127131
Varianter
XLF 150 Extra stor flat sugkopp, G1/2" invändig
Lämplig för hantering av stora och tunga plåtar, som glas och metall, till flata och något konkava ytor. Friktionsmönstret ökar säkerheten och förmågan att hant...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Funktioner
- Lämplig för hantering av stora och tunga plåtar, såsom glas och metall, till flata och något konkava ytor.
- Friktionsmönstret ökar säkerheten och förmågan att hantera lutande eller stående glas/metallplattor.
- Dubbel läppdesign ökar säkerheten mot överbelastning eller reva på den yttre läppen.
- Slitstarkt och nötningsresistent material minskar risken för märken.
- Flat monteringsplatta underlättar anpassningsbart monteringsgränssnitt.
- Extra port, lämplig för vakuumvakt eller effektiva friblåsventil.