Artikelnummer: 0200418
Varianter
Suction cup F30-2 Silicone FCM
Materialet som använts är livsmedelsgodkänt silikon. Det är utan färgpigment och godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200418
- 9909626
- 9909627
- 9909668
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig för plana ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
- Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
Livsmedel och dryck
Förpackning
- Direktkontakt med livsmedel
Generell
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA EU-standard anpassad
Sugkoppsmodell
F
Volym
2 cm³
Vikt, min.
2.2 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd
10.4 mm
Yttre diameter, aktiverad
32.6 mm
Yttre diameter, min.
32 mm
Prestanda - lyftkraft
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Rubrik
Namn
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Färg
Transparent
Temperatur
−40 - 200 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF