Artikelnummer: 0200504
Varianter
Sugkopp F110 Silikon FCM, G1/2" inv., med filternät
Materialet som använts är livsmedelsgodkänt silikon. Det är utan färgpigment och godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200302
- 0200503
- 0200504
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig för plana ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
- Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
Livsmedel och dryck
Förpackning
- Direktkontakt med livsmedel
Generell
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA EU-standard anpassad
Sugkoppsmodell
F
Volym
70 cm³
Vikt, min.
66 g
Fäste
Kopplingsval
Filternät
Storlek på fäste
1/2"
Stil på fäste
Invändig
Typ av fäste
G-gänga
Dimension
Höjd
36.2 mm
Yttre diameter, aktiverad
115.3 mm
Yttre diameter, min.
112 mm
Prestanda - lyftkraft
F110
20 -kPa
140 N
140 N
60 -kPa
420 N
250 N
90 -kPa
560 N
300 N
Rubrik
Namn
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Färg
Transparent
Temperatur
−40 - 200 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
Kataloger
PDF