Artikelnummer: 0201216
Varianter
Suction cup F26 Silicone FCM
Materialet som använts är livsmedelsgodkänt silikon. Det är utan färgpigment och godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0201216
- 9914238
- 9914251
Funktioner
- Tillverkade för öppning av påsar i påsfyllningsmaskiner.
- Lämplig för hantering av tunna och omtåliga material som papper och plastfilm.
- Den tunna, fogliga läppen och ribbkonstruktion på undersidan förhindrar att känsliga objekt/skivor sugs in och förstörs. Sugkoppen ger förbättrad lyftkraft.
- FDA-godkänt silikonmaterial.
Livsmedel och dryck
Förpackning
- Öppning av säckar och påsar
- Direktkontakt med livsmedel
Generell
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
Påsöppning/tunt papper – hala plåtar/film , FDA EU-standard anpassad
Sugkoppsmodell
F
Volym
1.6 cm³
Vikt, min.
4.1 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd
23.5 mm
Yttre diameter, aktiverad
27.3 mm
Yttre diameter, min.
26 mm
Prestanda - lyftkraft
F26 FDA
20 -kPa
11 N
9 N
60 -kPa
25 N
21 N
90 -kPa
31 N
26 N
Rubrik
Namn
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Färg
Blue
Temperatur
−40 - 200 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Broschyrer
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Vitpapper
PDF