Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0223819
Varianter

P60

Sugkopparna P60 med G3/8" honanslutning är särskilt lämpade för hantering av starkt strukturerade, ojämna plana ytor som stenplattor, trä eller rutplattor. Till...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0223819
  • 0242055

Funktioner

  • Lämplig för hantering av plana, strukturerade och ojämna ytor som durkplåt eller stenplattor.
  • Profillistan, tillverkad i EPDM, är mjuk och kan ta upp höjdskillnader på några mm.
  • Hög lyftkraft jämfört med storleken tack vare den styva aluminiumplåten.
  • Koppen är utformad för att hantera vertikala lyftkrafter. Det rekommenderas inte att utsätta koppen för parallella lyftkrafter.
0 produkt(er) har lagts till
Jämför