Artikelnummer: 0223820
P100
Sugkopparna P100 med G1/2" honanslutning är särskilt lämpade för hantering av starkt strukturerade, ojämna plana ytor som stenplattor, trä eller rutplattor. Til...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Lämplig för hantering av plana, strukturerade och ojämna ytor som durkplåt eller stenplattor.
- Profillistan, tillverkad i EPDM, är mjuk och kan ta upp höjdskillnader på några mm.
- Hög lyftkraft jämfört med storleken tack vare den styva aluminiumplåten.
- Koppen är utformad för att hantera vertikala lyftkrafter. Det rekommenderas inte att utsätta koppen för parallella lyftkrafter.