Artikelnummer: S.PAF
PAF
Piabs Flata sugkoppar för fordonsbranschen är bra för lätt välvda och plana ytor, t.ex. vid hantering av metallplåtar vid karosstillverkningen.
Konstruerade fö...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Fordonskoppar – löser problem inom karossverkstadssegmentet och uppfyller branschstandarderna för dessa tillämpningar.
- Tillverkade av svart, silikonfri 60 shore (A) nitril-PVC. Ett hållbart material som ger en kostnadseffektiv, högpresterande sugkopp för fordonstillämpningar.
- Rund och flat bälgsugkopp för dynamisk hantering av plana eller ojämna/välvda plåtdelar.
- God stabilitet och liten inbyggd rörelse.
- Hanterar tunna plåtar utan att buckla eller deformera föremålen.
- För torra såväl som oljiga plåtar.
- Friktionsmönster på klackar och läpp hindrar plåtarna från att glida.
- En bred vidhäftningsyta för bättra grepp över damm och skräp.
- Kräver låg vakuumnivå för att fungera, vilket ger en bra vakuumreserv för själva lyftet.
- Monteringsalternativ: koppen har ett gjutet aluminiuminlägg, så använd dig egen monteringslösning eller en av de nio (9) monteringsalternativen från Piab.