Artikelnummer: 0107391
Varianter
Sugkopp BX52P Polyuretan 60 med filter, 1/4" NPT utv., med filternät
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0104529
- 0104727
- 0104729
- 0106019
- 0106044
- 0106045
- 0106046
- 0106047
- 0106739
- 0106740
- 0106741
- 0106742
- 0107381
- 0107382
- 0107383
- 0107385
- 0107386
- 0107387
- 0107388
- 0107389
- 0107390
- 0107391
- 0107515
- 0107516
- 0108039
- 9908593
- 9908594
- 9908595
- 9908596
- 9912153
- 9912154
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.