Artikelnummer: 0110545
Varianter
Sugkopp BL30-3P Polyuretan 30/70
This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0110545
- 0113744
- 0113743
Funktioner
- Fäste för höga flöden som möjliggör ett högt initialt vakuumflöde som fordras vid hantering av plastpåsar.
- Lämplig för nivåjustering och ojämna ytor.
- Dubbla hårdheter som ger styrka och stabilitet i kombination med mjukhet och flexibilitet.
- DURAFLEX® material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® lämnar inga märken efter sig.