Artikelnummer: 0112693
Varianter
Sugkopp BL40-3P Polyuretan 30/70, 3/8" NPT utv.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0112667
- 0111791
- 0112693
Funktioner
- Fäste för höga flöden som möjliggör ett högt initialt vakuumflöde som fordras vid hantering av plastpåsar.
- Lämplig för nivåjustering och ojämna ytor.
- Dubbla hårdheter som ger styrka och stabilitet i kombination med mjukhet och flexibilitet.
- DURAFLEX® material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® lämnar inga märken efter sig.