Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0113744
Varianter

Sugkopp BL30-3P Polyuretan 30/70, 3/8" NPT utv.

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0110545
  • 0113744
  • 0113743

Funktioner

  • Fäste för höga flöden som möjliggör ett högt initialt vakuumflöde som fordras vid hantering av plastpåsar.
  • Lämplig för nivåjustering och ojämna ytor.
  • Dubbla hårdheter som ger styrka och stabilitet i kombination med mjukhet och flexibilitet.
  • DURAFLEX® material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® lämnar inga märken efter sig.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför