Artikelnummer: 0113746
Varianter
Sugkopp BL50-3P Polyuretan 30/70, 1/2" NPT utv.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0112641
- 0113745
- 0113746
Funktioner
- Fäste för höga flöden som möjliggör ett högt initialt vakuumflöde som fordras vid hantering av plastpåsar.
- Lämplig för nivåjustering och ojämna ytor.
- Dubbla hårdheter som ger styrka och stabilitet i kombination med mjukhet och flexibilitet.
- DURAFLEX® material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® lämnar inga märken efter sig.