Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp BX10P Polyuretan 30/60 - 1
Artikelnummer: 0118329
Varianter

Sugkopp BX10P Polyuretan 30/60

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp BX10P Polyuretan 30/60
    0118329
  • Sugkopp BX10P Polyuretan 30/60, M5 utv.
    0122869
  • Sugkopp BX10P Polyuretan 60
    0122966
  • Sugkopp BX10P Polyuretan 60, M5 utv.
    0122967

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför