Artikelnummer: 0118371
Varianter
Sugkopp BL30-4 Silikon, 1/4" NPT utv.
Lämplig för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel. Kan också användas för samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader o...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0116971
- 0118369
- 0118371
Funktioner
- Lång och flexibel bälg
- Bred och tunn läpp
- Fäste för höga flöden
- Arbetsyta = läppens diameter
- Brett temperaturområde (-40°C till +200°C)