Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60 - 1
Artikelnummer: 0118507
Varianter

Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60
    0118507
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 60
    0124249
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, M5 inv.
    0125104
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, G1/8" utv. / M5 inv.
    0125105
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, G1/8" utv. / M5 inv., med strypbackventil
    0125106
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, 5xM5 inv.
    0125107
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 30/60, G1/8" utv.
    0125108
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 60, M5 inv.
    0125109
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 60, G1/8" utv. / M5 inv.
    0125110
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 60, 5xM5 inv.
    0125111
  • Sugkopp BX20P Polyuretan 60, G1/8" utv.
    0125112

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför