Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0120577
Varianter

Sugkopp BL40-5 silikon, 3/8" NPT utv.

Lämplig för hantering av påsar med vätskor, tjockflytande innehåll och djupfrysta livsmedel. Kan också användas för samma användningsområde som för kort bälg, m...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0117611
  • 0120576
  • 0120577

Funktioner

  • Högt initiellt flöde, förstärkt bälg och lång, tunn läpp
  • Lämplig för hantering av svårhanterliga påsar, till exempel, påsar som innehåller vätska, fryst livsmedel, samt tunga påsar
  • Lämplig arbetstemperatur är -40–200 °C
  • Lämplig för nivåkompensering
0 produkt(er) har lagts till
Jämför