Artikelnummer: 0122967
Varianter
Sugkopp BX10P Polyuretan 60, M5 utv.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0118329
- 0122869
- 0122966
- 0122967
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.