Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0124345
Varianter

Sugkopp BX15P Polyuretan 60, M5 utv.

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0118505
  • 0124237
  • 0124344
  • 0124345

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför