Artikelnummer: 0202121
Varianter
Suction cup VL50BL
Value Line-sugkopparna är lämpliga för enklare applikationer. Programmet består av flata, konkava och kort bälg och lång bälg. Sugkopparna har bra prestanda och...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202734
- 0202735
- 0202736
- 0202737
- 0202121
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning
- Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande former, exempelvis korrugerad plåt
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera små och tunna detaljer
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
- Volymrabatt för storförpackningar från 30-99 st, samt från 100 st och uppåt
- PVC-free recycable material
Förpackning
- Resning och stängning av kartonger och lådor
- Formning, avplockning och fyllning av tråg
Generell
Material
TPE
Sugkoppsmodell
BL
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd (B)
62.5 mm
Höjd 2 (D)
15 mm
Inre diameter (C)
10 mm
Yttre diameter, min. (A)
50 mm
Prestanda - lyftkraft
VL50BL TPE-U
50 -kPa
35 N
N
Rubrik
Namn
TPE-U
Färg
Purple
Temperatur
0 - 60 °C
Hårdhetsgrad
65 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
n/a
Etanol
n/a
Hydrolys
n/a
Metanol
n/a
Olja
n/a
Oxidering
n/a
Bensin
n/a
Nötning
n/a
n/a
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF