Artikelnummer: 0202697
Varianter
Sugkopp VL25BX - 1/4"NPT-1/8"NPSF
Value Line-sugkopparna är lämpliga för enklare applikationer. Programmet består av flata, konkava och kort bälg och lång bälg. Sugkopparna har bra prestanda och...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202695
- 0202694
- 0202696
- 0202697
- 0202110
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning
- Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande former, exempelvis korrugerad plåt
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera små och tunna detaljer
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
- Volymrabatt för storförpackningar från 30-99 st, samt från 100 st och uppåt
- PVC-free recycable material