Artikelnummer: 0202850
Varianter
Sugkopp B-BL40-2 Silikon, detekterbar, FCM
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202850
- 0207101
- 0207102
- 0207103
- 0207104
- 0207105
- 0207106
- 0207107
- 0207108
- 0207109
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA, 21 CFR 177.2600 samt i EU-direktiv 1935/2004.
- Sugkopparna är tillverkade av ett hållbart silikonmaterial med hög kvalitet.
- En låg procentandal metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det detekterbart.
- Lämpliga för bagerier för hantering av bröd.
- Lämplig för nivåjustering.
- Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen. Fästena går att ta av.
- Ytterligare fästesval – fästbricka som passar standardbröd.
- Lätt att rengöra.
- Med den låga vakuumnivå som krävs för att fälla ihop bälgen minskar risken för att den hanterade livsmedelsprodukten skadas kraftigt.