Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp F-BX25 Silikon detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0206205
Varianter

Sugkopp F-BX25 Silikon detekterbar, FCM

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp F-BX25 Silikon detekterbar, FCM
    0206205
  • Sugkopp F-BX25 Silikon G1/4" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207071
  • Sugkopp F-BX25 Silikon G3/8" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207072
  • Sugkopp F-BX25 Silikon 1/4" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207073
  • Sugkopp F-BX25 Silikon 3/8" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207074
  • Sugkopp F-BX25 Silikon G1/4" utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207075
  • Sugkopp F-BX25 Silikon G3/8" utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207076
  • Sugkopp F-BX25 Silikon 1/4" NPT utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207077
  • Sugkopp F-BX25 Silikon 3/8" NPT utv. komposit, detekterbar, FCM
    0207078

Funktioner

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for frozen and raw food.
  • Excellent grip on food with irregular surfaces and different heights, even at fast speeds and accelerations
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.
  • Low vacuum level needed to collapse bellows. Reduces risk for damaging the handled food product

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför