Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp B-BL60-2 Silikon, detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0206374
Varianter

Sugkopp B-BL60-2 Silikon, detekterbar, FCM

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, detekterbar, FCM
    0206374
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, G3/8" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207110
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, G1/2" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207111
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, 3/8" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207112
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, 1/2" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207113
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, G3/8" utv., komposit detekterbar, FCM
    0207114
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, G1/2" utv., komposit detekterbar, FCM
    0207115
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, 3/8" NPT utv. komposit detekterbar, FCM
    0207117
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, 1/2" NPT utv. komposit detekterbar, FCM
    0207118
  • Sugkopp B-BL60-2 Silikon, med fästbricka, detekterbar, FCM
    0207119

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA, 21 CFR 177.2600 samt i EU-direktiv 1935/2004.
  • Sugkopparna är tillverkade av ett hållbart silikonmaterial med hög kvalitet.
  • En låg procentandal metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det detekterbart.
  • Lämpliga för bagerier för hantering av bröd.
  • Lämplig för nivåjustering.
  • Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen. Fästena går att ta av.
  • Ytterligare fästesval – fästbricka som passar standardbröd.
  • Lätt att rengöra.
  • Med den låga vakuumnivå som krävs för att fälla ihop bälgen minskar risken för att den hanterade livsmedelsprodukten skadas kraftigt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför