Artikelnummer: 0207061
Varianter
Sugkopp F-BX15 Silikon 1/8" NPT utv. komposit, detekterbar, FCM
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206203
- 0207055
- 0207056
- 0207057
- 0207058
- 0207059
- 0207060
- 0207061
- 0207062
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
- Beständigt och avancerat silikonmaterial.
- En lågprocentig metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det upptäckbart.
- Lämplig för fryst och rå mat.
- Utmärkt grepp på matvaror med oregelbundna ytor och olika höjder, även vid höga hastigheter och accelerationer
- Tillgänglig med utvändigt gängat fäste i plast som är livsmedelsgodkänt och detekterbart, eller syrafast i rostfritt stål.
- Lätt att rengöra med hygienisk design. Inga damm-/smutsfickor.
- Låg vakuumnivå behövs för att kollapsa bälgen. Minskar risken för att skada den hanterade livsmedelsprodukten.