Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0207063
Varianter

Sugkopp F-BX20 Silikon G1/8" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0206204
  • 0207063
  • 0207064
  • 0207065
  • 0207066
  • 0207067
  • 0207068
  • 0207069
  • 0207070

Funktioner

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for frozen and raw food.
  • Excellent grip on food with irregular surfaces and different heights, even at fast speeds and accelerations
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.
  • Low vacuum level needed to collapse bellows. Reduces risk for damaging the handled food product

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför