Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp B-BL30-2 Silikon, G3/8" utv. komposit detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0207097
Varianter

Sugkopp B-BL30-2 Silikon, G3/8" utv. komposit detekterbar, FCM

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, detekterbar, FCM
    0206373
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, G3/8" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207092
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, G1/2" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207093
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, 3/8" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207094
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, 1/2" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
    0207095
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, G1/2" utv. komposit detekterbar, FCM
    0207096
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, G3/8" utv. komposit detekterbar, FCM
    0207097
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, 1/2" NPT utv. komposit detekterbar, FCM
    0207098
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, 3/8"NPT utv. komposit detekterbar, FCM
    0207099
  • Sugkopp B-BL30-2 Silikon, med fästbricka, detekterbar FCM
    0207100

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA, 21 CFR 177.2600 samt i EU-direktiv 1935/2004.
  • Sugkopparna är tillverkade av ett hållbart silikonmaterial med hög kvalitet.
  • En låg procentandal metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det detekterbart.
  • Lämpliga för bagerier för hantering av bröd.
  • Lämplig för nivåjustering.
  • Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen. Fästena går att ta av.
  • Ytterligare fästesval – fästbricka som passar standardbröd.
  • Lätt att rengöra.
  • Med den låga vakuumnivå som krävs för att fälla ihop bälgen minskar risken för att den hanterade livsmedelsprodukten skadas kraftigt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför