Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0207105
Varianter

Sugkopp B-BL40-2 Silikon, G3/8" utv. komposit detekterbar, FCM

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0202850
  • 0207101
  • 0207102
  • 0207103
  • 0207104
  • 0207105
  • 0207106
  • 0207107
  • 0207108
  • 0207109

Funktioner

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for bakeries for use with handling seeded product
  • Suitable for level adjustment.
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings. The fittings are separable.
  • Additional fitting option – retainer clip for standard belts used for bread de-panner
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.
  • Low vacuum level needed to collapse bellows. Reduces risk for damaging the handled bakery product

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför