Artikelnummer: 0207118
Varianter
Sugkopp B-BL60-2 Silikon, 1/2" NPT utv. komposit detekterbar, FCM
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206374
- 0207110
- 0207111
- 0207112
- 0207113
- 0207114
- 0207115
- 0207117
- 0207118
- 0207119
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven i FDA, 21 CFR 177.2600 samt i EU-direktiv 1935/2004.
- Sugkopparna är tillverkade av ett hållbart silikonmaterial med hög kvalitet.
- En låg procentandal metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det detekterbart.
- Lämpliga för bagerier för hantering av bröd.
- Lämplig för nivåjustering.
- Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen. Fästena går att ta av.
- Ytterligare fästesval – fästbricka som passar standardbröd.
- Lätt att rengöra.
- Med den låga vakuumnivå som krävs för att fälla ihop bälgen minskar risken för att den hanterade livsmedelsprodukten skadas kraftigt.