Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0210680
Varianter

Sugkopp F-BXT35 Silikon, G3/8" utv., med filternät och strypbackventil

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0210670
  • 0210671
  • 0210672
  • 0210673
  • 0210674
  • 0210675
  • 0210676
  • 0210677
  • 0210678
  • 0210679
  • 0210680
  • 0210681
  • 0210682
  • 0210683
  • 0210684
  • 0209633

Funktioner

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material.
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • The multi-bellow cup has an extra-long and extra thin lip. As a result, it will pick/lift better on the surfaces that are textured or seeded, such as seeded hard bread & lasagna plates.
  • F-BXT 35 is available with Piab’s fittings range used for standard/regular suction cups.
  • Low vacuum level needed to collapse bellows. Reduces risk for damaging the handled food product.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför